UC-EMP (27X12,5) SR CUS - Inklikschildjes
0827652

Inklikschildjes, bestelbaar: als mat, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Alle apparatencoderingen UC-EMP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties