UC-EM (17,5X9) YE
-
Inklikschildjes
0827494
Inklikschildjes, mat, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 17,5 mm
Productdetails
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 20 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5 |
| Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
| Breedte | 16,90 mm |
| Hoogte | 8,95 mm |
| diepte | 3,40 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 17,5 mm |
| Hoogte tekstveld | 9 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Kleur | geel (RAL 1018) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
| Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
| montagetechniek | vergrendelen |
| Artikelnummer | 0827494 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BG2417 |
| Productcode | BG2417 |
| GTIN | 4046356458054 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,67 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,21 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,117 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
PLOTMARK - Coderingsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Inktpatroon 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Coderingsstift 5067828
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazijn 1044357
-
P1 UC-MAG 6 - Magazijn 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-EM ... biedt coderingsschildjes voor apparaten en schakeltoestellen van diverse fabrikanten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
De matten bieden ruimte voor functieteksten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem