PATG 3/12
-
Adercodering
0827079
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 4 ... 7 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 12 mm |
Hoogte | 7,5 mm |
diepte | 9,41 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4 mm ... 7 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 12 mm |
Hoogte tekstveld | 4 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 4 mm ... 7 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0827079 |
Verpakkingseenheid | 500 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4046356417181 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,299 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,295 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (12X4) BU - Adercoderingen 0801444
-
UCT-WMT (12X4) GN - Adercoderingen 0801442
-
UCT-WMT (12X4) OG - Adercoderingen 0801441
-
UCT-WMT (12X4) RD - Adercoderingen 0801440
-
UCT-WMT (12X4) YE - Adercoderingen 0801439
-
UC-WMT (12X4) BU - Adercoderingen 0823575
-
UC-WMT (12X4) GN - Adercoderingen 0823601
-
UC-WMT (12X4) OG - Adercoderingen 0823588
-
UC-WMT (12X4) RD - Adercoderingen 0823614
-
UC-WMT (12X4) YE - Adercoderingen 0823591
-
US-WMT (12X4) - Kabelmarker 0828766
-
US-WMT (12X4) BU - Kabelmarker 0829284
-
US-WMT (12X4) GN - Kabelmarker 0829285
-
US-WMT (12X4) OG - Kabelmarker 0829281
-
US-WMT (12X4) RD - Kabelmarker 0829280
-
US-WMT (12X4) VT - Kabelmarker 0829283
-
US-WMT (12X4) YE - Kabelmarker 0828953
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (12X4) VT - Adercoderingen 0801443
-
UC-WMT (12X4) VT - Kabelmarker 0825378
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem