UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen
0824581

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 96, hoogte tekstveld: 4,6 mm, breedte tekstveld: 10,5 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC-TM ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk