UC1-TMF 4 CUS - Codering voor klemmen
0824513

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 3,45 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC1-TMF ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip en Klemsan
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten