TMT 100 R CUS - Codering voor klemmen
0824501

Codering voor klemmen, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 101,5 mm, hoogte tekstveld: 101,5 mm, breedte tekstveld: 6,35 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT ...-materiaal individueel volgens uw wensen
De TMT-coderingsfamilie biedt coderingen voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing