ESL 24X4 CUS
-
Insteekstrook
0824398
Insteekstrook, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 24 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
ESL 24x4, wit insteekschild, voor de codering van de klemmenstroken-schildjeshouders KLM 1 en kabelmarkerhouders LM
Dankzij de speciale vorm passen de ESL 24x4-insteekschildjes optimaal in de klemmenstroken-schildjeshouders KLM 1 en kabelmarkerhouders LM
Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload