EMLP 24 (30X12)R SR CUS - Kunststof schildje met boring
0824370

Kunststof schildje met boring, bestelbaar: als regel, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De zelfklevende coderingen EMLP 30 ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische drukknoppen en lichtmelders in lessenaars of schakelkasten
De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden