EML (70X32)R YE CUS - Etiket
0824342

Etiket, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 32 mm, breedte tekstveld: 70 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML ... hebben een UL-toelating
Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen