BMKL 26,8X6,8 WH CUS
-
Etikettenvellen voor DIN-A4
0824251
Etikettenvellen voor DIN-A4, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 228, hoogte tekstveld: 6,8 mm, breedte tekstveld: 26,8 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Deze etiketten zijn speciaal ontworpen voor de laserprinter
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle BMKL ...-materialen individueel volgens uw wensen
Codeerbaar met alle standaard laserprinters
Voor het maken van speciale etiketten zijn de niet-gestanste SK-U...-vellen leverbaar