MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelcoderingsetiket
0803932

Kabelcoderingsetiket, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterbereik: 2 ... 5 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 6500 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een wikkeletiket in de individueel noodzakelijke breedte flexibel worden gegenereerd
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
De transparante afdekfolie wordt over de markering gewikkeld en beschermt deze permanent tegen vuil en slijtage
De wikkeletiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een kabelgoten kan worden getrokken
Het materiaal is cUL-gecertificeerd