EMLP (EX15)R BK - Etiket
0803279

Etiket, rol, zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 20 m, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 20000 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De zelfklevende eindelooscoderingen EMLP (Ex...)R ... zijn uitermate geschikt voor de codering van zekeringsautomaat en behuizingsdeksels in hoofdaansluitingen
De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden