US-EMP (25X6)-1 CUS
-
Inklikschildjes
0802755
Inklikschildjes, kaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 84, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Alle apparatencoderingen US-EMP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...
De voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
De matten bieden ruimte voor functieteksten