Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BLUEMARK MAG WM-M (D30) - Magazijn
0802747

Magazijn, lengte: 0,12 m, breedte: 76 mm, hoogte: 120 mm, kleur: wit

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Het magazijn voor de opname van WMTB-AL... zorgt in combinatie met de printer BLUEMARK CLED voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk