EMLP 30 (45X10)R YE - Kunststof schildje met boring
0801857

Kunststof schildje met boring, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 45 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLP ...-materiaal individueel volgens uw wensen