ESL (25X6)
   - 
  Insteekstrook
    
      0801849
      
      
    
  
      Insteekstrook, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 252, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Phoenix Contact: kunststof kabelmarker KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)
        Dankzij de speciale vorm passen de insteekschildjes ESL 25x6 optimaal in de schildjeshouders KMK ...(25x6)
        Het materiaalbestand kan onder de software PROJECT COMPLETE marking worden gedownload onder Downloads: "Software update - Marking"