Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CES-SRC-BK - Kabeltule
0801718

Kabeltule, klein, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gesloten, kabelbuitendiameter: 1x 2 mm ... 11 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

Productdetails









Compatibele producten