Gedeelde wartels voor de opname van twee voorgeconfectioneerde AS-i-kabels (LR), toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262
CES-SRG-BK-2ASI-RR
-
Kabeltule
0801668
Kabeltule, klein, aantal kabels: 2, uitvoering: AS-i-kabel (Rechts Rechts), gedeeld, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm