WMS 12,7 (EX20)R BK CUS
   - 
  Krimpslang
    
      0800730
      
      
    
  
      Productdetails
| Producttype | Crimpslang | 
| codering | |
| opdruk | gebruikergedefinieerd | 
| Identificatietechnologie | Thermotransfer | 
| Breedte | 20 mm | 
| lengte | 20 mm | 
| Kleur | zwart (RAL 9005) | 
| materiaal | polyolefine | 
| materiaal basiselement | polyolefine | 
| krimpverhouding | 3:1 | 
| toevoegingen | halogeenvrij | 
| krimptemperatuur | > 85 °C | 
| kabelbuitendiameter | 4,2 mm ... 12,7 mm | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) | 
| eis | ≥ 5 N | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Procedure | Kunstmatige bestraling. | 
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) | 
| testduur | 240 h | 
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) | 
| testduur | 168 h | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Test doorstaan | 
| IRM 901 | Test doorstaan | 
| IRM 902 | Test doorstaan | 
| IRM 903 | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Procedure | Methode B | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) | 
| Opslagstabiliteit | 5 jaar | 
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| montagetechniek | opschuiven | 
| Artikelnummer | 0800730 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) | 
| Verkoopcode | BG8126 | 
| Productcode | BG8126 | 
| GTIN | 4046356628655 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,804 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,745 g | 
| Douanetariefnummer | 49119900 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
Uw voordelen
Afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
        UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
        CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
        MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
        Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem