CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
22 - 14 |
Aardklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, bevestigingsmethode: M3, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel
Producttype | Aardklem |
Productfamilie | OTTA |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | Boutaansluiting |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Nominale stroom | 17,5 A |
nominale spanning | 500 V |
Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
doorsnede | 0,1 mm² ... 2,5 mm² |
doorsnedebereik AWG | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 3,2 mm |
Breedte | 7,6 mm |
boutdiameter | 3 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
kleur ringkabelschoenen : rood | 1,5 mm² |
kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
doorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
doorsnedebereik AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 3,2 mm |
Breedte | 7,6 mm |
boutdiameter | 3 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Breedte | 10 mm |
breedte van de eindplaat | 1,5 mm |
Hoogte | 43,5 mm |
Diepte op NS 32 | 50,5 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 45,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 53 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Algemeen | |
klembevestiging | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3) |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
klembevestiging | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3) |
Artikelnummer | 0790556 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE4513 |
Productcode | BE4513 |
GTIN | 4017918005665 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 26,82 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 26 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |