CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-83812Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-125614Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
LR
Toelatings-ID: LR2041789TA-02BV
Toelatings-ID: 07774/E0 BVDNV
Toelatings-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 |