cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19870911| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 57 A, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10,1 mm, kleur: grijs
| Producttype | Doorvoerklem |
| Productfamilie | HDFK 10 |
| aantal polen | 1 |
| Rastermaat | 10,1 mm |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 57 A |
| nominale spanning UN | 1000 V |
| Nominale spanning (III/3) | 1000 V |
| teststootspanning (III/3) | 8 kV |
| Aansluittechniek | |
| Connectorsysteem | HDFK 10 |
| nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
| Aderaansluiting buiten | |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
| aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting | 0 ° |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| teststift | B6 |
| Striplengte | 10 mm |
| Aanhaalmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Aderaansluiting binnen | |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
| aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting | 0 ° |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| teststift | B6 |
| Striplengte | 10 mm |
| Aanhaalmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| wanddikte | 1 mm...4 mm |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | vertind |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | grijs (7042) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | • Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken. Om gevaren te herkennen en te vermijden, moet het vakpersoneel de principes van de elektrotechniek kennen. |
| • Neem de hier vermelde technische gegevens en de documenten onder "Downloads" in acht. In het downloadgebied treft u belangrijke informatie aan, zoals montageaanwijzingen, technische tekeningen en 3D-gegevens. | |
| • De kabelinvoertrechter is niet vingeraanrakingsveilig. Het aansluiten of losnemen van de klem mag nooit onder spanning plaatsvinden. Er moeten afdoende maatregelen worden getroffen om de aanrakingsveiligheid te waarborgen. | |
| Er bestaat geen elektrisch contact met de behuizingen. Waarborg bij groen-gele kleurvarianten en met PE aangeduide artikelen de veiligheidsaarding. | |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 10,1 mm |
| Breedte [b] | 10,1 mm |
| Hoogte [h] | 31,2 mm |
| Buitenafmeting | |
| Breedte [b] | 10,1 mm |
| Hoogte [h1] | 31,2 mm |
| Lengte [l1] | 35 mm |
| Binnenafmeting | |
| Breedte [b] | 10,1 mm |
| Hoogte [h2] | 31,2 mm |
| Lengte [l2] | 28,68 mm |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,5 mm² / massief / > 20 N |
| 0,5 mm² / soepel / > 20 N | |
| 16 mm² / massief / > 100 N | |
| 10 mm² / soepel / > 90 N | |
| Opwarmingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| kortsluitstroomvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Lucht- en kruipwegen | 1. Isolatiecoördinatie | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 12,5 mm |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 960 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 0714024 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | AA1CAA |
| Productcode | AA1CAA |
| GTIN | 4046356180139 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,402 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,402 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | GR |
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
| ETIM 9.0 | EC001283 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |