CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19900730Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |
Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeer-/vlakstekeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 18 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 90 °, breedte: 6 mm, kleur: grijs
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |