Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SSK 0525 KER-EX - Aansluitklem
0501059

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2-4 mm2, AWG 24-12, breedte: 6,2 mm, kleur: wit, montagetechniek: NS 32, isolatiemateriaal: keramiek

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Montage op asymmetrische montagerail NS 32
Compacte bouwvorm
Eenvoudige potentiaalverdeling door kettingverbinding