LR
Toelatings-ID: LR2420186TACSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
C | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
D | ||||
600 V | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
6 - 1/0 | ||||
C | ||||
6 - 1/0 |
LR
Toelatings-ID: LR2041789TA-02BV
Toelatings-ID: 07774/E0 BVDNV
Toelatings-ID: TAE00001CTATEX
Toelatings-ID: KEMA99ATEX4487UcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
6 - 1/0 |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExKEM06.0035UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
6 - 1/0 |