USLKG 3-1 - Aardklem
0441106

Aardklem, Bij het samenbouwen met contourgelijke aansluitklemmen dient bij isolatiespanningen > 690 V een eindplaat te worden geplaatst., aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M2,5, montagetechniek: NS 35/15-2,3, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten