IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0005UATEX
Toelatings-ID: KIWA14ATEX0011UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 85 A | 0,75 - 25 | ||
Alleen massieve aders | 100 A | 0,75 - 35 |
Voedingsklem, nominale stroom: 101 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 25 mm2, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: aluminiumkleurig
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 85 A | 0,75 - 25 | ||
Alleen massieve aders | 100 A | 0,75 - 35 |