URTK/SS - Scheidingsklem
0321019

Scheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 26 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten