Terug naar het overzicht

Met Project+ een I/O-station opbouwen

De engineering van een project met systeemproducten vereist vaak een uitgebreide knowhow. Specifieke engineeringsrichtlijnen, die dienen te worden geleerd en vervolgens bij elke afzonderlijke applicatie moeten worden toegepast. Project+ ondersteunt u bij de opbouw van een een I/O-station als onderdeel van de automatiseringstechnische uitrusting van een installatie, machine of vastgoed. Zonder ingewerkt te zijn, realiseert u passende I/O-stations voor uw applicatie.

Zonder te zijn ingewerkt optimale I/O-stations ontwerpen

Project+ engineeringsgegevens direct overdragen  

Engineeringsgegevens direct overdragen – zonder specifieke productkennis

Wilt u sensoren en actoren in in uw applicatie integreren? Met Project+ kunt u de benodigde I/O-signalen direct als functionele eisen voor elk station invoeren – bijvoorbeeld voor een klemmenkast.

Net zo eenvoudig stelt u in via welk netwerk of veldbussysteem het station dient te worden aangesloten. Bovendien legt u vast of er een besturingsfunctie moet worden opgenomen.

Op basis van de engineeringsinformatie verzamelt Project+ zelfstandig de producten die functioneel en prijstechnisch gezien optimaal zijn voor uw toepassing.

Terug naar boven

Technisch correcte I/O-stations individueel opbouwen

Engineeringssoftware Project+: apparaten  

Opbouw van een I/O-station volgens specifieke gezichtspunten

U kunt een I/O-station te allen tijde ook handmatig opbouwen. Tevens is het mogelijk een door Project+ gegenereerde apparaatconfiguratie naderhand te bewerken.

Project+ van Phoenix Contact bewaakt de technische engineeringsregels. Indien nodig, voegt de tool zelfstandig noodzakelijke structuurcomponenten toe – bijvoorbeeld voedingsklemmen, adapters of systeemkabels.

Project+ garandeert daarmee dat het I/O-station technische gezien correct is opgebouwd en functioneel is.

Terug naar boven

Ontworpen I/O-station grafisch weergeven

Project+: project en opbouw  

Grafisch montageschema van het ontworpen I/O-station

U zou graag een realistische indruk van het ontworpen station krijgen? Geen probleem. Project+ geeft het montageschema direct grafisch weer.

Bij de productlijn Fieldline van Phoenix Contact worden ook de automatisch door Project+ geselecteerde systeemkabels weergegeven. De lengte van deze kabels kunt u nu direct via de grafische weergave op uw toepassing afstemmen.

Bovendien: u gebruikt het grafische montageschema verder via het Windows-clipboard – voor het documenteren van het I/O-station in diverse tools.

Terug naar boven

Uitbreiding van het automatiseringssysteem

Project+: project en toebehoren  

Toebehoren uit het productenprogramma van Phoenix Contact

Wilt u uw automatiseringssysteem completeren? Selecteer dan rechtstreeks in Project+ andere producten uit het programma van Phoenix Contact.

Wat heeft u nodig? Zijn dat componenten uit de aansluittechniek of interfacemodulen, netwerktechniek of een voeding?

Al deze producten kunt u als toebehoren aan de ontworpen stations toevoegen. Belangrijk hierbij is: u kunt de componenten hier willekeurig samenstellen, omdat er geen rekening hoeft te worden gehouden met technische engineeringsregels.

Terug naar boven

Kostenplanning met gestructureerde artikel-stuklijsten

Project+: engineeringsresultaten  

Gestructureerde weergave van een artikel-stuklijst met prijsinformatie

Project+ ondersteunt u bij een systematische bewerking van uw engineeringsresultaten door de functie: gestructureerde winkelmand.

De engineeringsresultaten worden tweevoudig in de gestructureerde winkelmand weergegeven:

  • lijst met ontworpen componenten voor de automatisering als commerciële, artikelgerelateerde afzonderlijke positie
  • lijst met machine- resp. installatieoverzicht

Indien u de functie voor het importeren van een prijslijst heeft gebruikt, dan levert Project+ van Phoenix Contact bij de samengestelde artikel-stuklijsten alle prijzen – gestructureerd weergegeven.

Heeft u een prijslijst nodig? U kunt deze bij een verkoopkantoor bij u in de buurt aanvragen.

Terug naar boven

Project via export-functies ter beschikking stellen

Project+: exporteren naar CLIP PROJECT  

Importeren van een I/O-station in CLIP PROJECT

U kunt de met Project+ gegenereerde engineering via uitgebreide export-functies beschikbaar stellen.

Zo realiseert u de ontworpen stationsconfiguratie direct in Project+ als grafisch montageschema. Via het Windows-clipboard kunt u het montageschema in willekeurige tools gebruiken. Bovendien: u kunt de configuratie via specifieke export-functies voorbereiden voor het importeren in CLIP PROJECT of PC Worx.

Als projectrapport genereert u de volgende informatie via Project+ van Phoenix Contact:

  • artikel-stuklijst met specifieke beschrijvingen van de geselecteerde componenten – bij geladen prijslijst uitgebreid met de betreffende prijsinformatie
  • grafisch montageschema van de ontworpen I/O-stations
Terug naar boven

Project+ spreekt uw taal

Project+ is verkrijgbaar in zeven talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Russisch.

Voor elk van deze talen is een installatiebestand in twee versies beschikbaar:

  • Windows 7 (32-bits), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64-bits)

Op de product-dvd vindt u alle varianten voor de betreffende talen en de versies van de besturingssystemen. U kunt het betreffende Project+ installatiebestand ook direct en gratis downloaden – klik hiervoor eenvoudig op de download-link.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Met Project+ een I/O-station opbouwen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11