Sensorloze toerentalbewaker Veilige bewegingsbewaking zonder extra sensoren. Of het nu gaat om zelfrijdend transportsystemen of roterende assen in gereedschapsmachines: de veilige toerentalbewaker PSR-MM35 bewaakt betrouwbaar de snelheden en beschermt zo tegen gevaarlijke bewegingen. Volledig zonder extra sensoren bewaakt u bewegingen bijzonder rendabel en efficiënt.

Bewegingsbewaking zonder sensor
Sensorloze toerentalbewaker PSR-MM35

Sensorloze toerentalbewaker PSR-MM35

De TÜV-gecertificeerde, veilige toerentalbewaker PSR-MM35 bewaakt snelheden zonder extra sensoren. Op basis van de draaiveldmeting van de aandrijving worden de geïntegreerde veiligheidsfuncties tot SIL 3 of PLe betrouwbaar uitgevoerd.

Geïntegreerde veiligheidsfuncties:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Verpakkingsmachine

Gebruik in de levensmiddelenindustrie aan de hand van het voorbeeld van een verpakkingsmachine

Zeer efficiënt

Dankzij de sensorloze technologie zijn er geen extra sensoren nodig om de snelheid te bewaken. Bespaar tot 50% op uw aanschafkosten.

Draaiveldmeting van de aandrijving

Draaiveldmeting van de aandrijving maakt sensorloze bewegingsbewaking mogelijk

Maximale betrouwbaarheid

Externe sensoren zijn gevoelig voor storingen door omgevingsinvloeden zoals schokken, trillingen en EMC. De draaiveldmeting van de aandrijving is onafhankelijk van storende factoren, zodat een maximale beschikbaarheid van het systeem kan worden bereikt.

Veiligheidsfuncties voor veilige bewegingsbewaking

Geïntegreerde veiligheidsfuncties voor veilige bewegingsbewaking

Snelle inbedrijfstelling

Zonder extra sensoren is er geen verdere montage en afstelling nodig. De intuïtieve configuratiesoftware PSRmotion verkort de installatie- en inbedrijfstellingstijd van de veilige toerentalbewaker nog verder.

Toepassingsmogelijkheden Sensorloze toerentalbewaker in gebruik

CNC-freesmachine
Voorbeeld van een gereedschapsmachine: CNC-freesmachine
CNC-boormachine
Voorbeeld gereedschapsmachine: CNC-boormachine
Houtbewerkingsmachine
Voorbeeld van gereedschapsmachine: houtbewerkingsmachine
Voorbeeld machinebouw: verpakkingsmachine
Voorbeeld machinebouw: verpakkingsmachine
Gemotoriseerde brug in Amsterdam
Voorbeeld infrastructuur: gemotoriseerde brug

Productoverzicht

De varianten op een rij

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Sensorloze toerentalbewaker PSR-MM35 met Push-in-aansluiting

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Sensorloze toerentalbewaker PSR-MM35 met schroefaansluiting

Veiligheidsniveau Tot SIL 3/PL e Tot SIL 3/PL e
Analyse 2-kanaals analyse van het draaiveld van wissel- en draaistroommotoren 2-kanaals analyse van het draaiveld van wissel- en draaistroommotoren
Bouwbreedte 12,5 mm 12,5 mm
Configuratiesoftware PSRmotion PSRmotion
Aansluitmethode Steekbare Push-in-klem Steekbare schroefklem
Naar het product Naar het product