PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP - Veiligheidsmodule
1249516

Veiligheidsmodule voor de sensorloze bewaking van toerental en toerentalbereik tot SIL 3, cat. 4, PL e, 2-kanaals analyse van het draaiveld van wissel- en draaistroommotoren, steekbare push-in klem, breedte: 12,5 mm

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige bewegingsbewaking op basis van sensorloze draaiveldmeting van de aandrijving
Maximale beschikbaarheid van de installatie, robuuste meetmethode t.o.v. storingsfactoren, zoals schokken, trillingen en EMC
Geïntegreerde veiligheidsfuncties: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Eenvoudige parametrisering en online-monitoring via PSRmotion-software die gratis kan worden gedownload
1 vrijgavecircuit, 1 parametreerbare digitale signaaluitgang
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061