Guinness World Record
Wereldrecord met Push-X-technologie 500 klemmen. 2:20 minuten. Een nieuw wereldrecord.
Tijdens de HSG-sponsordag van HSG Blomberg-Lippe hebben tien van onze stagiairs een nieuw wereldrecord op het gebied van bedrading gevestigd. Met slechts 2 minuten en 20 seconden voor de aansluiting van 500 klemmen verbeterde het team het vorige record met maar liefst 35 seconden.
Teamgeest gaat hand in hand met topprestaties Als elke seconde telt
Voor een publiek, onder tijdsdruk en met een duidelijk doel voor ogen liet het team van onze stagiaires zien wat er mogelijk is met perfecte samenwerking en de Push-X-technologie. Het sportieve karakter van de recordpoging paste daarbij perfect bij de locatie: de sporthal van de huidige Duitse kampioen van de Duitse handbalcompetitie voor vrouwen.
Record voor het goede doel 35 seconden sneller. 7.000 euro voor het goede doel.
Elke seconde waarmee het record werd verbeterd, was meer waard dan alleen een vermelding in de recordboeken. Voor elke seconde dat het bod werd onderboden, doneerde Phoenix Contact 200 euro. Door de verbetering met 35 seconden werd zo het maximale donatiebedrag van 7.000 euro bijeengebracht.
Een record voor de techniek. Een succes voor het team. Een donatie voor de regio.
Push-X-technologie Topprestaties voor het dagelijks leven
Wat zorgt voor het wereldrecord op het gebied van topsnelheid, biedt ook in het dagelijks gebruik echte voordelen. Snellere bedrading, eenvoudige bediening en een constant hoge procesveiligheid dragen ertoe bij dat de installatietijden worden verkort en de werkprocessen efficiënter worden ingericht. Dit record laat zien wat gebruikers elke dag kunnen ervaren: bedrading kan eenvoudiger, sneller en betrouwbaarder zijn.