Engineeringssoftware PROJECT complete Procesinnovaties voor de schakelkastbouw.
PROJECT complete combineert onze beproefde engineeringssoftware voor de projectering van klemmenstroken met een krachtige coderingstool. De directe data-uitwisseling met alle gangbare CAE-programma's alsmede het genereren van complete projectdocumentatie zijn unieke kenmerken van deze engineeringssoftware.
Plannings- en coderingssoftware
Met slechts één softwarepakket projecteren en markeren
Met PROJECT complete projecteert en documenteert u uw klemmenstroken via de directe CAE-gegevensuitwisseling en maakt u aansluitend uw markering. De software biedt u ondersteuning met een autocorrectie en is compatibel met al onze producten, coderingssystemen en coderingsmaterialen.
- comfortabel bedienen, dankzij de gegevensovername vanuit CAE-programma
- complete documentatie met bestel-, montage-, opbouw- en stuklijsten
- autocorrectie-functie voor een foutloze opbouw
- altijd actueel door online-update van de materiaalgegevens
- PROJECT complete kan zowel alle afdruksystemen van Phoenix Contact als standaardprinters aansturen
PROJECT complete – doorlopende datastroom in de volledige waardeketen
Wanneer met flexibele productievoorzieningen klantspecifieke klemmenstroken tot zelfs een batchgrootte van slechts 1 stuks rendabel kunnen worden gerealiseerd, biedt dit grote mogelijkheden voor de schakelkastproductie. Geschikte softwareoplossingen zijn daarom een succesfactor met een doorslaggevende waarde voor de ontwikkeling van dergelijke productie-installaties.
De engineeringssoftware PROJECT complete van Phoenix Contact vormt daarbij de interface voor de datastroom in de waardeketen – geheel doorlopend van CAE-niveau tot en met de geautomatiseerde productie.
Door de export van productie-opdrachten in het formaat Automation ML vormt de software PROJECT complete de interface tussen de schakelkast-engineering en de geautomatiseerde klemmenstrookvervaardiging.
De engineeringstool PROJECT complete zet de virtuele aansluitingspunten uit het CAE-systeem om in passende klemmen.
Automatische productie van push-in-klemmenstroken met de clipx-machine bij Krones AG
Efficiënter engineeren en produceren met intelligente engineeringssoftware
Een volledig doorlopende datastroom van de engineering tot aan de productie wordt voor bedrijven in het tijdperk van de voortschrijdende digitalisering steeds belangrijker. Ook in de schakelkastbouw speelt dit thema een essentiële rol. Vooral bij projectspecifieke configuratie van klemmenstroken.
Om deze reden biedt PROJECT complete de gebruikers de mogelijkheid om hun volledige productie-opdrachten te exporteren in het formaat Automation ML. Zodoende maakt de intelligente engineeringssoftware in de gehele waardeketen, van de engineering tot en met de geautomatiseerde productie, aanzienlijke efficiëntieverbeteringen mogelijk.
Hierdoor maken steeds meer ondernemingen, zoals Krones, al gebruik van geautomatiseerde productieoplossingen.
Klemmenstrookservice
Klemmenstroken direct vanuit het softwareprogramma bestellen
Aan u de keuze: produceer zelf met behulp van PROJECT complete uw eigen klemmenstrook inclusief markering of geef uw bestelling direct online door vanuit het softwareprogramma.
Daarna zullen wij de klemmenstroken volgens uw specificaties samenstellen, bekabelen en markeren. Snel en eenvoudig – u hoeft ze alleen nog maar te monteren.