ME 22,5 UTL H BUS 10/2 GY - Zijelement
1468250

Montagerailbehuizing, Halve behuizingsschaal (links), hoge bouwvorm, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: grijs (vergelijkbaar RAL 7042)

Productdetails








Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector