CSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
F | ||||
630 V | 25 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |