SACC-DSI-M12MS-17CON-M16 SHX - Apparaatconnector achterwand
1239755

Apparaatconnector achterwand, 17-polig, Stift, recht, M12, polarisatie: A, Achterwandmontage, M16 x 1,5, soldeerstiften, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
voor hoge overdrachtszekerheid: optionele schermaansluiting op de behuizing door schermcontact