QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY
-
Wanddoorvoer
1403726
Wanddoorvoer, aansluitmethode: afzonderlijke aders (Aangelast)/ IDC-aansluiting, aantal polen: 4+PE, M20, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grijs, met QUICKON-moer, polarisatie: gepolariseerd, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 10 mm en 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2, aders recht geknipt, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
Producttype | Wanddoorvoer |
Productfamilie | QPD |
bouwvorm | QPD 5x2,5 |
aantal polen | 5 |
stekerbeeld | 4+PE |
Poolcodering | 1, 2, L, N, PE |
Aantal Aansluitingen | 10 |
Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
polarisatie | gepolariseerd |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode moduulzijde | afzonderlijke aders (Aangelast) |
Aansluitmethode veldzijde | IDC-aansluiting |
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede | max. 10 |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede flexibel | 1 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitdoorsnede massief | 1 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 16 ... 14 |
Aanhaalmoment Wartelmoer | 10 Nm |
Aanhaalmoment Contramoer | 5 Nm |
sleutelwijdte Wartelmoer | 27 mm |
sleutelwijdte Contramoer | 30 mm |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
N | BU | |
PE | GNYE |
Maatschets |
|
Breedte | 34,6 mm |
Hoogte | 34,6 mm |
lengte | 71,8 mm |
diameter | 34,6 mm |
sleutelwijdte | 27 mm |
Sleutelwijdte montage | 27 mm |
teststootspanning (II/2) | 8 kV |
teststootspanning (III/2) | 8 kV |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
Nominale stroom | 20 A |
Contactweerstand | < 3 mΩ |
nominale spanning (II/2) | 1000 V |
nominale spanning (III/2) | 1000 V |
Nominale spanning (III/3) | 690 V |
nominale spanning UN | 690 V AC |
690 V DC | |
nominale stroom IN | 20 A |
materiaal behuizing | PA |
materiaal contactoppervlak | verzilverd |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal aderisolatie | PVC / PE |
kabellengte | 0,5 m |
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter | VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm |
kabelbuitendiameter | 6 mm ... 10 mm |
6 mm ... 11 mm | |
aderdiameter incl. isolatie | 2 mm ... 3,8 mm |
Poolcodering | 1, 2, L, N, PE |
afzonderlijke ader, kleur | zwart, bruin, grijs, blauw, groen/geel |
aderdoorsnede | 2,5 mm² |
materiaal aderisolatie | PVC/PE/TPE/rubber |
montagetechniek | Voorwandmontage M20 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
slagvastheid | IK07 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
temperatuur bij kabelaansluiting | -5 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1403726 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF6ACB |
Productcode | AF6ACB |
GTIN | 4046356665001 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 144 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem