Voertuig-inlet voor het opladen met wisselstroom (AC), compatibel met type 1 AC-voertuiglaadconnectors (EVSE), voor installatie in elektrische voertuigen (EV).
CHARX T1HCI12-1AC48-5,0M1
-
Voertuig-inlet
1379288
CHARX connect universal, AC type 1, Voertuig-inlet, 48 A , 250 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 5 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, IEC 62196-2, SAE J1772, Voor de AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.
Productdetails
Algemeen | Voor de AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen. |
Producttype | Voertuig-inlet |
Productfamilie | CHARX connect universal |
toepassing | voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen |
voor installatie in elektrische voertuigen (EV) | |
Laadstandaard | AC type 1 |
Laadmodus | Modus 2, 3 |
klantspecifieke uitvoeringen | Op aanvraag |
type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | crimpaansluiting, niet scheidbaar |
isolatieweerstand | > 200 MΩ |
Polarisatie | 2,7 kΩ (tussen PE en CS) |
Temperatuurbewaking | AC-contacten: PTC-keten (DIN EN 60738-1) |
Type laadstroom | AC 1-fase |
Laadvermogen | 12 kW |
Laadstroom | 48 A AC (1-fase) |
vermogenscontact | |
Aantal | 3 (L1, N, PE) |
Nominale spanning | 250 V AC |
Nominale stroom | 48 A AC |
meldcontact | |
Aantal | 2 (CP, CS) |
Nominale spanning | 30 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Temperatuursensoren (PTC-keten) | |
sensortype | PTC-keten |
normen / bepalingen | DIN EN 60738-1 |
Bevestigingspunt | Sensor aan de AC-contacten |
Meetbereik_weerstand | 790,00 Ω ... 1420,00 Ω |
Weerstand | max. 1200 Ω ±5 K |
aanbevolen meetstroom | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Omgevingstemperatuur | -40 °C ... 130 °C (Bedrijf) |
Vergrendelingsactuator | |
Vergrendelingsactuator | 12 V, 4-polig |
Positie midden boven | |
mogelijk voedingsspanningsbereik motor | 9 V ... 16 V |
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling | 12 V |
specifieke motorstroom bij vergrendeling | 0,25 A |
Retourstroom van de motor | max. 1,5 A |
max. aansluitduur met sperstroom | 1 s |
aanbevolen aanpassingstijd | 600 ms |
pauzetijd na een in- of uitschakeling | 3 s |
Gebruikslevensduur steekcycli | > 10000 belastingscycli |
vergrendelingsherkenning | aanwezig |
mechanische noodontgrendeling | aanwezig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Voertuig-inlet | |
breedte | 90 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 112,2 mm |
Boormaten | |
Breedte | 73 mm |
Hoogte | 73 mm |
diepte | 73 mm |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
materiaal (behuizing) | Kunststof |
materiaal (contactoppervlak) | zilver |
kabellengte | 5 m |
kabeltype | afzonderlijke aders |
Afzonderlijke aders AC | |
kabellengte | 5 m |
kabelopbouw | 3 x 6 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
afzonderlijke ader, kleur | OG |
kabelbuitendiameter | 13,80 mm ±0,3 mm |
kabelweerstand | ≤ 3,2 Ω/km |
Afzonderlijke aders vergrendelingsactor | |
kabellengte | 1,5 m |
kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Afzonderlijke aders temperatuursensoren | |
kabellengte | 1 m |
kabelopbouw | 5 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, kleur | BN/GY |
BN/YE/GN | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Afzonderlijke aders communicatie | |
kabellengte | 1 m |
kabelopbouw | 2 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BK |
WH | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 10000 |
Steekkracht | < 75 N |
Trekkracht | < 75 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Voertuig-inlet) | IP55 (ingestoken, de beschermklasse is in kant-en-klare, ingestoken toestand uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen) |
IP67 (binnenbereik voertuig-inlet) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 4000 m (boven zeeniveau) |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62196-2 |
SAE J1772 |
montagetechniek | Voor- en achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk) |
Diameter montageboring | 6,70 mm (ø) |
bevestigingsschroeven | M6 |
Bij de levering inbegrepen schroeven | geen |
Artikelnummer | 1379288 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWCAIA |
Productcode | XWCAIA |
GTIN | 4063151748586 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) (CAS-nr.: 573-58-0) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-nr.: 143-24-8) | |
SCIP | 186e7108-9a7a-48ea-9805-b37d3b4954c3 |
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Beschermd tegen water en vuil door hoge beschermklasse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem