MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP
-
Voedings-/ingangsscheidingsmodulen
2924029
Ex i voedings- en ingangsscheidingsversterker, HART-transparant. Transporteert voedingssignalen of actieve 0/4 ... 20 mA-signalen uit de Ex-omgeving naar een belasting (actief of passief) in de veilige omgeving. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), breed voedingsspanningsbereik.
Productdetails
Producttype | Voedingsscheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
toepassing | analoog IN |
aantal kanalen | 1 |
Configuratie | DIP-switch |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
reactietijd (10-90 %) | < 600 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA) |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (van de eindwaarde) |
overdrachtsfout typ. | < 0,05 % (van de eindwaarde) |
Potentiaalscheiding | |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding uitgang/voeding IEC/EN 60079-7 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-7 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Voeding | |
Benaming | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
nominaal voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
stroomopname maximaal | < 80 mA (24 V DC / 20 mA) |
Vermogensdissipatie | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
opgenomen vermogen | < 2,2 W |
Voeding | |
Benaming | scheidingsversterkerfunctie |
nominaal voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
stroomopname maximaal | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Vermogensdissipatie | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de ingang | actieve stroomingang, intrinsiekveilig |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
voedingsspanning transmitter | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de ingang | passieve stroomingang, intrinsiekveilig |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
spanningsval | < 3,5 V (ingangsscheidingsversterker) |
Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang (actief en passief) |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal spanning | 1 V ... 5 V (interne weerstand, 250 Ω, 0,1 %) |
configureerbaar met DIP-switches | |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (actief) |
4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V) | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
≥ 22,5 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang (actief en passief) |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V (interne weerstand, 250 Ω, 0,1 %) |
1 V ... 5 V (interne weerstand, 250 Ω, 0,1 %) | |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (actief) |
4 mA ... 20 mA (actief) | |
0 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V) | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
0 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Veiligheidstechnische gegevens: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
max. uitgangsspanning Uo | 25,2 V |
max. uitgangsstroom Io | 93 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 587 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC/DC (voedingsklemmen) |
253 V AC (uitgangsklemmen) | |
125 V DC (uitgangsklemmen) | |
I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Veiligheidstechnische gegevens: scheidingsversterkerfunctie | |
ingangsspanning Ui | ≤ 30 V |
ingangsstroom Ii | ≤ 150 mA |
max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
max. interne capaciteit Ci | verwaarloosbaar |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC/DC (voedingsklemmen) |
253 V AC (uitgangsklemmen) | |
125 V DC (uitgangsklemmen) |
datacommunicatie (bypass) | |
HART-functie | ja |
ondersteunde protocollen | HART-transparant |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 107,9 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 190 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
110 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificaat | BVS 08 ATEX E 094 X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IECEx BVS 08.0035X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | 2022122316115974 |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
Certificaat | ZP/C031/20 |
Systematic Capability (SC / SILCL) | |
Codering | 3 |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | DNV 18.0138 X |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 16935.1 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2924029 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1211 |
Productcode | DK1211 |
GTIN | 4046356338172 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 189,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 147,1 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 367c4dc0-fbc8-4db5-b70d-89c229ca3ff9 |
Compatibele producten
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Connectorset 1584393
Uw voordelen
Met DIP-switches inschakelbare 250 Ohm-weerstand ter verhoging van de HART-impedantie bij laagohmige systemen
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanische 3-weg-scheiding
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Ingang 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (voedend of niet-voedend)
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen
Uitgang 0/4 ... 20 mA (actief of passief), 0/1...5 V, omschakelbaar met DIP-switch
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem