MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP
-
Voedingsscheidingsmoduul
2864752
MCR-voedingsscheidingsmodule, met veerdrukaansluiting, ingangssignaal: (0)4 ... 20 mA, uitgangssignaal: (0)4 ... 20 mA. Vervangend artikel: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.
Productdetails
Producttype | Voedingsscheidingsversterker |
Productfamilie | MINI Analog |
aantal kanalen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
grensfrequentie (3 dB) | ca. 100 Hz |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 508 mW (24 V DC) |
208 mW (24 V DC) | |
Testspanning ingang/uitgang/voeding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
reactietijd (10-90 %) | ca. 3,5 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,002 %/K |
overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,2 % (van de eindwaarde) |
overdrachtsfout typ. | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
opgenomen vermogen | < 900 mW (bij 24 V DC en bij voedingsscheiding) |
< 600 mW (bij 24 V DC en bij scheiding) |
Signaal | |
beschrijving van de ingang | stroomingang (sensorcircuit) |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (voedingsscheiding en pure scheiding) |
0 mA ... 20 mA (scheiding) | |
max. ingangssignaal stroom | 28 mA |
ingangsweerstand stroomingang | ca. 50 Ω |
voedingsspanning transmitter | UB-max. 4,5 V bij 0 mA ... 20 mA-belasting |
voedingsspanningsbereik transmitter | 14,7 V DC ... 25,5 V DC |
Signaal: Huidig | |
Aantal uitgangen | 1 |
nullastspanning | ca. 12,5 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (scheiding) |
4 mA ... 20 mA (voedingsscheiding en pure scheiding) | |
max. uitgangssignaal stroom | 28 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
rimpel | < 20 mVeff (bij 500 Ω) |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
datacommunicatie (bypass) | |
HART-functie | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 102,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Codering | GL EMC 2 D |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 50081-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 10 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 10 % |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 10 % |
galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715 |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2864752 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1131 |
Productcode | DK1131 |
Cataloguspagina | Pagina 99 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918974954 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 82,18 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 79,4 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Ook te gebruiken als scheidingsmoduul met passieve ingang
3-weg-scheiding
Voeden van 2-draads- en passieve 3-draadssensoren
Zeer compacte voedingsscheidingsversterker voor galvanische scheiding, versterking en filtering van analoge normsignalen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem