CAPAROC PM S-R EX - Voedingsmodule
1344363

Voedingsmodule met statusuitgang en resetingang voor de voeding van het CAPAROC-systeem van apparatenbeveiligingsschakelaars met 12 of 24 V DC. EX e-toelating voor zone 2. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De personaliseerbare standaard, dankzij individuele combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
Bijzonder eenvoudige bediening voor iedereen, dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudig design-in met uitgebreide ondersteuning van de keuze tot digitale service