UNO POWER-voedingen met basisfunctionaliteit.
De compacte voedingen UNO POWER vormen door hun hoge vermogensdichtheid vooral in compacte junction boxen de perfecte oplossing voor belastingen tot 960 W. De voedingen zijn leverbaar in diverse vermogensklassen en bouwbreedten. Met hun hoge rendement en geringe nullastverliezen realiseren ze een hoge energie-efficiëntie.
UNO2-PS/1AC/24DC/960W
-
Voeding
1110043
Primair geschakelde voeding UNO POWER, schroefaansluiting, Railmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 40 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| voedingsnetvorm | Sternet (TN, TT, IT (PE)) |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 99 V AC (1 %/V) |
| netspanning van het land typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | typ. 15 A (bij 25 °C) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,5 A2s |
| frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 17 ms (120 V AC) |
| typ. 23 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 10,5 A (100 V AC) |
| 9 A (120 V AC) | |
| 4,7 A (230 V AC) | |
| 4,5 A (240 V AC) | |
| 9,5 A (110 V AC (UL)) | |
| 4,5 A (240 V AC (UL)) | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; varistor, gasafleider |
| inschakeltijd | typ. 1 s |
| apparateningangszekering | 20 A intern (apparaatbeveiliging), traag |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
| afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
| rendement | typ. 93,6 % (120 V AC) |
| typ. 94,8 % (230 V AC) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 40 A |
| kortsluitvast | ja |
| nullastbestendig | ja |
| Derating | 55 °C ... 70 °C |
| Crest-factor | typ. 1,6 (120 V AC) |
| typ. 1,6 (230 V AC) | |
| Uitgangsvermogen (PN) | 960 W |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie |
| in serie schakelbaar | ja, voor spanningsverhoging |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| rimpel | typ. 150 mVtt (bij nominale waarden) |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| reactietijd | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Vermogensdissipatie nullast minimaal | < 5 W (120 V AC) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 4 W (230 V AC) |
| Vermogensdissipatie nominale belasting minimaal | < 67 W (120 V AC) |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 53 W (230 V AC) |
| Geïntegreerde beveiliging | nee |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| Ingang | |
| positie | 1.x |
| Codering | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| Striplengte | 8 mm |
| Aanhaalmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Aanhaalmoment () | 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. |
| aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
| Uitgang | |
| positie | 2.x |
| Codering | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| massief (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| AWG | 20 ... 6 (Cu) |
| Striplengte | 10 mm |
| Aanhaalmoment (EU) | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Aanhaalmoment () | 10 lbf-in. ... 13 lbf-in. |
| aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
| Signaal | |
| positie | 3.x |
| Codering | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| AWG | 20 ... 6 (Cu) |
| Striplengte | 10 mm |
| Aanhaalmoment (EU) | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Aanhaalmoment () | 10 lbf-in. ... 13 lbf-in. |
| aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visuele weergave bedrijfstoestand |
| Kleur | groen |
| Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden (Uit) |
| Led aan (groen), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (Aan (groen), DC OK) |
| Led aan (groen knipperen) DC OK < 0.9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (Aan (groen knipperen)) |
| Signaaluitgang Relais 13/14 | |
| positie | 3.x |
| Type signalering | Schakelcontact DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Poolcodering | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| functie | Doorgave bedrijfstoestand |
| Schakelcontact (potentiaalvrij) | OptoMOS |
| Schakelspanning | max. 30 V AC/DC |
| max. 60 V DC | |
| stroomgeleidbaarheid | max. 50 mA |
| Toestandsvoorwaarde (Contact gesloten) | UOUT > 0,9 x UN (Contact gesloten) |
| Toestandsvoorwaarde (Contact geopend) | UOUT < 0,9 x UN (Contact geopend) |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
| 3 kV AC (stuktest) | |
| isolatiespanning ingang/PE | 3,5 kV AC (typetest) |
| 2,4 kV AC (stuktest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
| > 530000 h (40 °C) | |
| > 280000 h (55 °C) | |
| milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| Overspanningscategorie (EN 61010-1) | II (≤ 3000 m) |
| Overspanningscategorie (EN 62477-1) | III (≤ 3000 m) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 120 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 230 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 120 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 230 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 120 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 230 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 25 °C |
| extra tekst | 120 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 25 °C |
| extra tekst | 230 V AC |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 126 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 129 mm |
| diepte (diepte apparaat (railmontage)) | 125 mm (diepte apparaat (railmontage)) |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links (actief, passief) | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder (actief, passief) | 30 mm / 30 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizingen, klemmen) |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| materiaal behuizing | Aluminium (AlMg3)/plaatstaal verzinkt |
| Uitvoering van de kap | roestvaststaal |
| uitvoering van de zijdelen | aluminium |
| materiaal montagevoet | Plaatstaal verzinkt |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| Inzethoogte | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| klimaatklasse | 3K22 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schok (bedrijf) | 18 ms, 30g, per ruimterichting (IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 13,2 Hz, amplitude ±1,0 mm volgens IEC 60068-2-6 (IEC 60068-2-6) |
| 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) | |
| Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, derating: 2,5 %/K) |
| Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) | |
| normcode | Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) |
| normen/bepalingen | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrische veiligheid | |
| normcode | Elektrische veiligheid |
| normen/bepalingen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Veiligheid meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | |
| normcode | Veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
| Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
| normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Veilige scheiding | |
| normcode | veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begrenzing van net-resonantiestroomsterktes | |
| normcode | begrenzing van harmonische stromen |
| normen/bepalingen | EN 61000-3-2 |
| Netspanningsinbreuk | |
| normcode | Vereiste van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning |
| normen/bepalingen | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Codering | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie via de kabel | |
| normen/bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Harmonische stromen | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
| frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| ingang/uitgang | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Spanning | 230 V AC |
| frequentie | 50 Hz |
| Spanningsdip | 70 % |
| Aantal periodes | 25 / 30 periodes |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 40 % |
| Aantal periodes | 12 periodes |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 0 % |
| Aantal periodes | 1 periode |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | criterium B |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| Artikelnummer | 1110043 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPV13 |
| Productcode | CMPV13 |
| GTIN | 4063151024420 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.460 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.126 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | cda1744b-d834-453a-b008-a09f78f8ad11 |
Compatibele producten
-
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - Redundantiemodule 2907752
-
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Redundantiemodule 2902879
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundantiemodule 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907928
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905744
Uw voordelen
Bespaart ruimte in de schakelkast dankzij uiterst smalle bouwbreedte van 126 mm
Energie besparen dankzij hoog rendement
Outdoor-installatie mogelijk bij een breed temperatuurbereik van -25 °C ... +70 °C
Eenvoudige bewaking van de uitgangsspanning door potentiaalvrij DC OK-relaiscontact
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem