QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
-
Voeding
2938633
Voeding 24 V DC/30 A voor montage op montagerail, primair geschakeld, 3-fase
Productdetails
AC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 3x 320 V AC ... 575 V AC (voor alle drie de fasen) |
450 V DC ... 800 V DC | |
ingangsspanningsbereik AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC (voor alle drie de fasen) |
ingangsspanningsbereik DC | 450 V DC ... 800 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
inschakelstootstroom | < 15 A (typ.) |
frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
frequentiebereik DC | 0 Hz |
Netuitval-overbruggingstijd | > 20 ms (bij 3 x 400 V AC) |
> 20 ms (bij 3 x 480 V AC) | |
stroomopname | ca. 3x 2,1 A (400 V AC) |
3x 1,7 A (480 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 720 W |
inschakeltijd typ. | < 1 s |
ingangszekering | extern via 3 zekeringsautomaten, 6 A, 10 A of 16 A, karakteristiek B |
rendement | > 92 % |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V ... 28,5 V |
nominale uitgangsstroom (IN) | 30 A (tot 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 35 A |
rimpel | < 100 mVtt |
Uitgangsvermogen | 720 W |
schakelpieken nominale belasting | < 100 mVtt (20 MHz) |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 14 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 62 W |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundante installaties en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal: actief | |
beschrijving van de uitgang | Uout > 0,9 x UN: High-signaal |
uitgangsspanning | + 24 V DC (signaal) |
continue belastingsstroom | max. 40 mA |
Signaal: potentiaalvrij | |
beschrijving van de uitgang | relaiscontact, UOUT > 0,9 x UN: contact gesloten |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
inschakelstroom maximaal | ≤ 1 A |
continue belastingsstroom | ≤ 1 A |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 16 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 10 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 20 |
max. aderdoorsnede AWG | 6 |
Striplengte | 10 mm |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Signaaluitgang: actief | |
statusindicatie | led groen (Uout < 0,9 x UN: led knippert) |
Aantal fasen | 3 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 2 kV (stuktest) |
4 kV (typetest) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I (met PE-aansluiting) |
Breedte | 240 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 130 mm |
Optionele montage | |
breedte | 122 mm |
Hoogte | 243 mm |
Diepte | 243 mm |
Montage-instructie | opbouw: verticaal met tussenafstand = 5 cm |
Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
uitvoering van de behuizing | AluNox (AlMg1) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 89/336/EWG |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
Artikelnummer | 2938633 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPP33 |
Productcode | CMPP33 |
GTIN | 4017918910983 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.863 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.300 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem