PLD E 608 W 315/E - Led-kastverlichting
2702228

Led-kastverlichting, breed AC-ingangsbereik, kleurtemperatuur: 4000 K, met bewegingsmelder, contactdoostype E (bijv. voor Frankrijk en België)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Montage zonder gereedschap dankzij gepatenteerd vergrendelingshaaksysteem
Wereldwijde toepassing dankzij het brede AC-ingangsbereik
De geïntegreerde bewegingsmelder bespaart dispositie- en installatiekosten voor een deurschakelaar
Dankzij de contactdoos kunnen externe apparaten ook bij spanningsvrije schakelkast functioneren
Besparing op bekabelingskosten bij gekoppelde schakelkasten dankzij serieschakeling
Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerde optica
Dankzij de led-levensduur van 50.000 uur (L70-waarde) is het vervangen van lampen niet nodig