PLD E 608-CO-MS - Connector
PLD E 608-CO-MS
-
Connector
2702308
Stiftconnector voor serieschakeling, zwart, 3-polig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Installatieconnector
bouwvorm
installatieconnector
aantal polen
3
stekerbeeld
2+PE
Aantal Aansluitingen
3
Isolatie-eigenschappen
vervuilingsgraad
2
Elektrische eigenschappen
teststootspanning (II/2)
4 kV
Nominale stroom
16 A (volgens EN 61984 bij 70 °C)
Nominale spanning (I/2)
250 V
aansluitgegevens
Aansluittechniek
Aansluitmethode
schroefaansluiting
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede
5 (overeenkomstig EN 61984)
Aderaansluiting
aansluitdoorsnede flexibel
0,5 mm² ... 2,5 mm²
aansluitdoorsnede massief
0,5 mm² ... 2,5 mm²
aansluitdoorsnede AWG
20 ... 14
Aanhaalmoment Contactblok
0,3 Nm
Afmetingen
Breedte
28 mm
Hoogte
12,6 mm
lengte
68,2 mm
Materiaal
materiaal behuizing
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V2
materiaal behuizing
PA 6.6
materiaal behuizingsoppervlak
zonder coating
materiaal contact
Messing
materiaal contactoppervlak
met oppervlaktebescherming
materiaal contactblok
PA
Kabel/leiding
kabelbuitendiameter
7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²)
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²)
Mechanische eigenschappen
Mechanische gegevens
steekcycli
10 (overeenkomstig EN 61984)
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse (gemonteerd)
IP40 (gemonteerd)
beschermklasse
IP20
IP40 (gemonteerd)
omgevingstemperatuur (bedrijf)
70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-30 °C
Montage
montagetechniek
steekmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2702308
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
DRL23Z
Productcode
DRL23Z
GTIN
4055626113340
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
18,63 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
18 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie