PTFIX 6X1,5-NS15A RD - Verdelerblok
3002928

Verdelerblok, intern doorverbonden, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Flexibele toepassing door rail- of directe montage