PTFIX 4X1,5 GY - Verdelerblok
1046608

Verdelerblok, Basisklem, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Flexibele toepassing door directe montage met bevestigingseindplaten uit het toebehorenprogramma
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm