Naast volledig ingegoten verdelers met M8-schroefdraad zijn er – afhankelijk van de toepassing – verdelers met metalen M12- of kunststof schroefdraad verkrijgbaar. Daarbij zijn verschillende uitvoeringen van de stamkabelaansluiting leverbaar.
Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 15 m, afscherming: nee