SACB- 4/3-L-C-M8 HD
-
verdelerbox
1197589
verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 3, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee
Productdetails
Opmerking bij documentatie | Meer informatie over de gebruikte printconnectoren vindt u in de technische gegevens van het artikel MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
Producttype | verdelerbox |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 3 |
Aantal steekplAatsen | 4 |
polarisatie | A |
led | ja |
Lokale diagnose | |
bewaakte functie | Voedingsspanning |
optische weergave | led groen |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
lokale diagnose | Voedingsspanning led groen |
statusindicatie I/O led geel | |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom totaal | 8 A |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 2 A |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | M8-busconnector |
aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 16 |
aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 26 ... 16 |
Striplengte Signaalleiding | 7 mm |
striplengte van de mantel | 70 mm (stamkabel) |
Aandraaimoment-dekselbouten | 1 Nm |
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,8 Nm |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 49 mm |
lengte | 137 mm |
sleutelwijdte wartelmoer | 24 mm |
sleutelwijdte contramoer | 24 mm |
materiaal Schroefdraadhuls | Cu-legering |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal Gietmassa | PUR |
materiaal afdichting O-ring | FKM |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PBT |
materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
materiaal contactblok stamkabelzijde | PA |
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | vertind |
kabelbuitendiameter | 6 mm ... 12 mm |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1197589 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF3BCD |
Productcode | AF3BCD |
GTIN | 4063151257934 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 192,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 192,1 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol 1517576
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
PROT-M8 - Borgschroef 1682540
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Gereedschap 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schroevendraaierbit 1212607
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem