Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM - Verdeler
1343383

Verdeler, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Gereduceerde montagetijd door Plug-and-play
Pinbezetting recht in lijn in één koppeling
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s